- Artículo No.:
- DK 7829150
- Descripción producto
- Para complementar el conjunto existente de puesta a tierra o compensación de potencial, con el fin de integrar otros elementos de montaje en la compensación de potencial. Para un contacto preciso de los componentes instalados con el bastidor del armario. Los conductores de puesta a tierra están a punto de conexión, con conectores confeccionados y con la longitud adecuada.
- Aplicación
- Para la ampliación del juego de puesta a tierra/compensación de potencial existente
- Unidad de envase
- 8 cintas de puesta a tierra, UL Style 1015 AWG 12
Incl. accesorios de conexión
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,2 kg
- Peso bruto
- 0,238 kg
- Código arancelario
- 85444290
- EAN
- 4028177302570
- ETIM 9
- EC001503
- ECLASS 8.0
- 27149219
- Descripción producto
-
DK-TS JGO COMPL. PUESTA TIERRA