Juego de ampliación puesta a tierra para DK-TS para TS
Artículo No.: DK 7829.152
Según DIN EN 60 950/VDE 0805, Ø 4 mm², Imax. 40 A, para ampliar el juego de puesta a tierra completo para mantener componentes adicionales libres de potencial, longitud de conductor 300 mm respectivamente.
- Artículo No.:
- DK 7829.152
- Descripción producto
- Según DIN EN 60 950/VDE 0805, Ø 4 mm². Para ampliar el juego de puesta a tierra completo DK 7829.150, para mantener componentes adicionales libres de potencial. Longitud del conductor 300 mm respectivamente. Para conector plano 6,3 mm, bulones de puesta a tierra 8 mm o para la fijación mediante arandela y tornillo.
- Aplicación
- Para la ampliación del juego de puesta a tierra existente
- Unidad de envase
- 5 cintas de puesta a tierra
Incl. material de fijación y rótulos de identificación - Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descripción producto
- #NV
- Documentos
- Info sheet