Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 31-10-2021
Juego de puesta a tierra, premontado para TS IT
Artículo No.: DK 7829100
Para la integración de una puesta tierra en estrella con líneas de puesta a tierra premontadas en una barra de compensación de potencial en armarios de redes.
- Artículo No.:
- DK 7829100
- Descripción producto
- Para puesta a tierra en forma de estrella. Con los terminales de puesta a tierra premontados sobre una guía compensadora de potencial puede integrarse fácilmente una puesta a tierra en forma de estrella en los armarios para redes.
- Unidad de envase
- Guía de puesta a tierra de E-Cu 57 según DIN EN 12.163, DIN EN 13.601
16 cables de puesta a tierra 6 mm²
2 aisladores
Incl. material de fijación - Adecuado para
- Tipo de armario: TS IT
Anchura: = 800 mm
Altura: = 2.000 mm
Profundidad: ≤ 800 mm - Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 1,699 kg
- Peso bruto
- 1,899 kg
- Código arancelario
- 74198090
- EAN
- 4028177235274
- ETIM 9
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- Descripción producto
- DK JUEGO PUESTA TIERRA PREMONT 800x2000x800mm