Juego de puesta a tierra, premontado para TS IT

Artículo No.: DK 7829110

Para la integración de una puesta tierra en estrella con líneas de puesta a tierra premontadas en una barra de compensación de potencial en armarios de redes.

Artículo No.:
DK 7829110
Descripción producto
Para puesta a tierra en forma de estrella. Con los terminales de puesta a tierra premontados sobre una guía compensadora de potencial puede integrarse fácilmente una puesta a tierra en forma de estrella en los armarios para redes.
Unidad de envase
Guía de puesta a tierra de E-Cu 57 según DIN EN 12.163, DIN EN 13.601
16 cables de puesta a tierra 6 mm²
2 aisladores
Incl. material de fijación
Adecuado para
Tipo de armario: TS IT
Anchura: = 800 mm
Altura: = 2.200 mm
Profundidad: ≥ 800 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
1,819 kg
Peso bruto
2,019 kg
Código arancelario
73269098
EAN
4028177235281
ETIM 9
EC000329
ECLASS 8.0
27400605
Descripción producto
DK JUEGO PUESTA TIERRA PREMONT 800x2200x1000mm