Guía de puesta a tierra, vertical para VX, VX IT

Artículo No.: DK 7544000

Con los terminales de puesta a tierra adjuntos puede realizarse la puesta a tierra en forma de estrella de los estribos de entrada de cables de los patch-panels, bornes de puesta a tierra ajustables de forma variable, capacidad de carga de corriente de la barra aprox. 200 A.

Artículo No.:
DK 7544000
Descripción producto
Fácil montaje a la retícula DIN de 25 mm de los distribuidores o a las guías perfil de 482,6 mm (19"). Los terminales de puesta a tierra adjuntos puede realizarse la puesta a tierra en forma de estrella de los estribos de entrada de cables de los patch-panels. Los bornes de puesta a tierra pueden ajustarse de forma variable. Corriente máx. admisible por guía aprox. 200 A.
Unidad de envase
Guía de puesta a tierra de E-Cu 57 según DIN EN 12.163, DIN EN 13.601, 15 x 5 mm
null
15 cables de puesta a tierra 6 mm², L = 500 mm
Incl. material de fijación
Dimensiones
Longitud: 1.145 mm
Adecuado para
Tipo de armario: VX
VX IT
TS
Altura: 1.400 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
2,017 kg
Peso bruto
2,217 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)
0,74
Código arancelario
74198090
EAN
4028177131859
ETIM 9
EC000329
ECLASS 8.0
27400605
Descripción producto
DK Guía de puesta a tierra, vertical, Long: 1145 mm, terminales de puesta a tierra: 15x 6 mm², Long: 500 mm, bornes de conexión: 16x 2,5-16 mm²
Documentos
Info sheet