- Referencia:
- DK 7545.000
- Descripción producto
- Fácil montaje a la retícula DIN de 25 mm de los distribuidores o a las guías perfil de 482,6 mm (19"). Los terminales de puesta a tierra adjuntos puede realizarse la puesta a tierra en forma de estrella de los estribos de entrada de cables de los patch-panels. Los bornes de puesta a tierra pueden ajustarse de forma variable. Corriente máx. admisible por guía aprox. 200 A.
- Unidad de envase
- Guía de puesta a tierra de E-Cu 57 según DIN EN 12.163, DIN EN 13.601, 15 x 5 mm
null
15 cables de puesta a tierra 6 mm², L = 500 mm
Incl. material de fijación
- Dimensiones
- Longitud: 1.345 mm
- Adecuado para
- Tipo de armario: VX
VX IT
TS
Altura: 1.600 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 2,112 kg
- Peso bruto
- 2,312 kg
- Contenido de cobre (kg / pza.)
- 0,87
- Código arancelario
- 74198090
- EAN
- 4028177131873
- ETIM 9
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- Descripción producto
-
DK Guía de puesta a tierra, vertical, Long: 1345 mm, terminales de puesta a tierra: 15x 6 mm², Long: 500 mm, bornes de conexión: 16x 2,5-16 mm²