- Referencia:
- DK 7549.000
- Descripción producto
- Para una correcta ampliación de la puesta a tierra en forma de estrella en la guía compensadora de potencial vertical.
- Unidad de envase
- Cables de puesta a tierra 6 mm², L = 500 mm
Preconfeccionado, con terminal y casquillo
Bornes de conexión 2,5 – 16 mm²
Incl. material de fijación
- Unidad de embalaje
- 10 pza(s).
- Peso neto
- 0,58 kg
- Peso bruto
- 0,687 kg
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177187320
- ETIM 9
- EC001503
- ECLASS 8.0
- 27149219
- Descripción producto
-
DK Juego de ampliación para guía de puesta a tierra, puesta a tierra en la guía compensadora de potencial vertical. Cables de puesta a tierra: 6 mm², preconfeccionados, con terminal y casquillo, long. = 500 mm, en bornes de puesta a tierra 2,5 - 16 mm²