- Referencia:
- IT 7548.210
- Descripción producto
- El casquillo de puesta a tierra ofrece una sencilla compensación de potencial en un bulón de 8 mm, o en combinación con el punto de puesta a tierra central 7829.200. Permite el contacto de hasta cinco conectores planos (6,3 mm) en un punto de puesta a tierra.
- Unidad de envase
- 10 casquillos de puesta a tierra incl. material de fijación.
- Unidad de embalaje
- 10 pza(s).
- Peso neto
- 0,11 kg
- Peso bruto
- 0,126 kg
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177520264
- ETIM 9
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- Descripción producto
- STERNPUNKT F]R 6,3 MM FLACHSTE
Toma de tierra equipotencial para la compensación de potencial para bulones de puesta a tierra de 8 mm
Referencia: IT 7548.210
Para bulón de puesta a tierra de 8 mm, para la compensación sencilla de potencial en un bulón de puesta a tierra de 8 mm o en combinación con el punto de puesta a tierra central.