Soporte de barras Conductor N

Referencia: SV 9686.300

Para el montaje de conductores neutros monofásicos o conductores PEN.

Referencia:
SV 9686.300
Descripción producto
Para el montaje de conductores neutros monofásicos o conductores PEN. La fijación del soporte de barras se realiza al perfil del armario.
Material
Poliamida
Comportamiento frente al fuego según UL 94-HB
Color
Semejante RAL 9005
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Observación para el montaje
Por cada fase es posible montar un máx. de 4 embarrados (conductor secundario) por fase
Unidad de embalaje
2 pza(s).
Peso neto
0,39 kg
Peso bruto
0,421 kg
Código arancelario
85469010
EAN
4028177935983
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Descripción producto
SV Soporte de barras, E-Cu 1-4x50x10 mm
Explicaciones
Declaración de conformidad UK
Documentos
Instrucciones
Protective conductor brochure
Safety instructions