Barras colectoras E-Cu con taladros integrados

Referencia: SV 9661.000

Apto para el montaje directo en armarios de distribución, soportes de barras, combinaciones PE/PEN, en combinación con escuadras combinadas PE/PEN y piezas de ensamblaje E-Cu.

Referencia:
SV 9661.000
Descripción producto
Adecuado para montaje directo en armarios, soportes de barras 9340.000/.010, 9340.004, 9342.014, 3052.000 y 3073.000. Combinaciones PE/PEN en combinación con el ángulo combinado PE/PEN y la pieza de ensamblaje E-cu.
Material
E-Cu
Ø hole
14 mm
Dimensiones
Longitud: 992 mm
Adecuado para
Anchura: = 1.000 mm
Sección
10 mm x 40 mm
Unidad de embalaje
2 pza(s).
Peso neto
6,94 kg
Peso bruto
7,085 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)
6,96
Código arancelario
74071000
EAN
4028177494732
ETIM 9
EC000329
ECLASS 8.0
27400605
Descripción producto
SV PE/PEN-BARRAS COLECTORAS E-CU 40x10MM, 992MM, UE=2
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Fichas técnicas
Técnica en detalle