Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 30-01-2021
Barras colectoras E-Cu con taladros integrados
Artículo No.: SV 9661.320
Apto para el montaje directo en armarios de distribución, soportes de barras, combinaciones PE/PEN, en combinación con escuadras combinadas PE/PEN y piezas de ensamblaje E-Cu.
- Artículo No.:
- SV 9661.320
- Descripción producto
- Adecuado para montaje directo en armarios, soportes de barras 9340.000/.010, 9340.004, 9342.014, 3052.000 y 3073.000. Combinaciones PE/PEN en combinación con el ángulo combinado PE/PEN y la pieza de ensamblaje E-cu.
- Material
- E-Cu
- Ø hole
- 11 mm
- Dimensiones
- Longitud: 1.165 mm
- Adecuado para
- Anchura: = 1.200 mm
- Sección
- 10 mm x 30 mm
- Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Peso neto
- 6,26 kg
- Peso bruto
- 6,327 kg
- Contenido de cobre (kg / pza.)
- 3,11
- Código arancelario
- 74071000
- EAN
- 4028177546752
- ETIM 9
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- Descripción producto
- SV BARRAS COLECTORAS 30X10 MM L=1165MM, 1 EMB= 2 UNID
- Documentos
- Instrucciones