Barras colectoras E-Cu con taladros integrados

Artículo No.: SV 9661.325

Apto para el montaje directo en armarios de distribución, soportes de barras, combinaciones PE/PEN, en combinación con escuadras combinadas PE/PEN y piezas de ensamblaje E-Cu.

Artículo No.:
SV 9661.325
Descripción producto
Adecuado para montaje directo en armarios, soportes de barras 9340.000/.010, 9340.004, 9342.014, 3052.000 y 3073.000. Combinaciones PE/PEN en combinación con el ángulo combinado PE/PEN y la pieza de ensamblaje E-cu.
Material
E-Cu
Ø hole
11 mm
Dimensiones
Longitud: 1.165 mm
Adecuado para
Anchura: = 1.200 mm
Sección
5 mm x 30 mm
Unidad de embalaje
2 pza(s).
Peso neto
3,13 kg
Peso bruto
3,232 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)
1,56
Código arancelario
74071000
EAN
4028177546950
ETIM 9
EC000329
ECLASS 8.0
27400605
Descripción producto
SV MAXI-PLS SIST. DE BARRAS CU 30x5MM, L=1165MM, EMB.=2 UNID.
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
Instrucciones
Fichas técnicas
Técnica en detalle