Ángulo combinado E-Cu PE/PEN para combinaciones PE/PEN

Artículo No.: SV 9661235

La combinación PE/PEN compuesta por barras, ángulo combinado y piezas de ensamblaje permite un montaje ensayado de tipo según IEC 61 439-1.

Artículo No.:
SV 9661235
Descripción producto
La combinación PE/PEN compuesta por barras, ángulo combinado y piezas de ensamblaje permite un montaje ensayado de tipo según IEC 61 439-1.
Ventajas
Los ángulos combinados, las piezas de ensamblaje y las barras ajustadas individualmente a la anchura del armario permiten un montaje con ahorro de tiempo y costes
Aplicación
Forma 2-4
Otros
Material
E-Cu
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Approved short-circuit current capability
Icw|18|kA, 1 seg.
Adecuado para barras colectoras
Barra E-Cu con taladros integrados
OUT_CROSS_SECTION_COL_SM
30 ‐ 5 mm
Adecuado para barras colectoras
Anchura: 30
Altura: 5 mm
Unidad de embalaje
4 pza(s).
Peso neto
1,156 kg
Peso bruto
1,256 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)
0,198
Código arancelario
74198090
EAN
4028177546677
ETIM 9
EC000329
ECLASS 8.0
27400605
Descripción producto
SV ANGULO DE COMBINACION
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
Instrucciones
Safety instructions