Ángulo combinado E-Cu PE/PEN para combinaciones PE/PEN

Artículo No.: SV 9661240

La combinación PE/PEN compuesta por barras, ángulo combinado y piezas de ensamblaje permite un montaje ensayado de tipo según IEC 61 439-1.

Artículo No.:
SV 9661240
Descripción producto
La combinación PE/PEN compuesta por barras, ángulo combinado y piezas de ensamblaje permite un montaje ensayado de tipo según IEC 61 439-1.
Ventajas
Los ángulos combinados, las piezas de ensamblaje y las barras ajustadas individualmente a la anchura del armario permiten un montaje con ahorro de tiempo y costes
Aplicación
Forma 2-4
Material
E-Cu
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Approved short-circuit current capability
Icw|60|kA, 1 seg.
Adecuado para barras colectoras
Barra E-Cu con taladros integrados
OUT_CROSS_SECTION_COL_SM
40 ‐ 10 mm
Adecuado para barras colectoras
Anchura: 40, 80
Altura: 10, 10 mm
Unidad de embalaje
4 pza(s).
Peso neto
2,2 kg
Peso bruto
2,356 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)
0,44
Código arancelario
74198090
EAN
4028177555808
ETIM 9
EC000329
ECLASS 8.0
27400605
Descripción producto
SV PE/PEN ANGULO COMBINADO 40X10mm- 4P.
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
Safety instructions