Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 30-01-2021
- Artículo No.:
- SV 9661150
- Descripción producto
- Para la conexión de barras triangulares de armario a armario en combinación con el ángulo combinado PE/PEN.
- Material
- E-Cu
- Adecuado para barras colectoras
- Barra E-Cu con taladros integrados
- Dimensiones
- Longitud: 88 mm
- Adecuado para barras colectoras
- Anchura: 80
Altura: 10 mm - Unidad de embalaje
- 4 pza(s).
- Peso neto
- 2,6 kg
- Peso bruto
- 3,08 kg
- Contenido de cobre (kg / pza.)
- 0,52
- Código arancelario
- 74198090
- EAN
- 4028177494701
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Descripción producto
- SV MAXI-PLS PIEZAS P/ENSAMBLA. 4 UE E-CU 80 X 10 MM
- Documentos
- Safety instructions