Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 30-01-2021
- Artículo No.:
- SV 9661355
- Descripción producto
- Para la conexión de barras triangulares de armario a armario en combinación con el ángulo combinado PE/PEN.
- Material
- E-Cu
- Adecuado para barras colectoras
- Barra E-Cu con taladros integrados
- Dimensiones
- Longitud: 95 mm
- Adecuado para barras colectoras
- Anchura: 30
Altura: 5 mm - Unidad de embalaje
- 4 pza(s).
- Peso neto
- 0,512 kg
- Peso bruto
- 0,518 kg
- Contenido de cobre (kg / pza.)
- 0,128
- Código arancelario
- 74198090
- EAN
- 4028177546707
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Descripción producto
- SV PE/PEN-ELEMENTOS CONEXION CU 30x5mm, EMB= 4 UNID.
- Documentos
- Instrucciones
- Safety instructions