- Artículo No.:
- SV 9686524
- Descripción producto
- Con taladros integrados.
- Material
- E-Cu
- Ø hole
- 11,5 mm
- Dimensiones
- Longitud: 300 mm
- Adecuado para
- Anchura: = 400 mm
- Sección
- 30 mm x 5 mm
- Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Peso neto
- 0,78 kg
- Peso bruto
- 0,796 kg
- Contenido de cobre (kg / pza.)
- 0,39
- Código arancelario
- 74071000
- EAN
- 4028177934931
- ETIM 9
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- Descripción producto
- SV Barra E-Cu PE/PEN para VX 30x5 mm
- Aprobaciones
- UL + C-UL (listed)