Puerta de chapa de acero, partida en vertical, cerrada para VX IT

Artículo No.: DK 5301602

Para sustituir las puertas existentes. El reducido radio de giro de cada puerta permite reducir la distancia entre las filas de armarios.

Artículo No.:
DK 5301602
Descripción producto
Para sustituir a las puertas existentes. El reducido radio de viraje de las puertas individuales permite reducir la distancia entre las filas de racks.
Material
Chapa de acero
Superficie
Pintada
Color
RAL 7035
Empuñadura Confort VX, bisagras: RAL 9005
Unidad de envase
Puerta, partida en vertical, con empuñadura Confort VX para cilindro medio con cierre de seguridad 3524 E, a la derecha
3 bisagras de 180°, montaje en cada mitad de puerta
Incl. material de fijación
Observación para el montaje
Para un ángulo de abertura de la puerta de 180° en ensamblajes, se precisa una bisagra para ensamblaje de 180°
Observación
Ángulo de abertura de la puerta en ubicación independiente de máx. 240°
Ángulo de abertura de la puerta en ensamblaje máx. 160°
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 20
Adecuado para
Tipo de armario: VX IT
Anchura: = 600 mm
Altura: = 2.000 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
36 kg
Peso bruto
41 kg
EAN
4028177955127
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Descripción producto
VX IT Puerta de chapa de acero, partida en vertical, ciega, 600x2000, 1 P.
Documentos
Info sheet