- Artículo No.:
 
- DK 5301571
 
- Descripción producto
 
- Para sustituir a las puertas existentes. La superficie libre en la chapa perforada es de aprox. un 85 %. 
 
- Material
 
- Chapa de acero 
 
- Superficie
 
- Pintada 
 
- Color
 
- Puerta: RAL 7035
Empuñadura Confort VX: RAL 9005  
- Unidad de envase
 
- Puerta con empuñadura Confort para cilindros medios con cierre de seguridad 3524 E
3 bisagras de 130°, montaje interior
Incl. material de fijación  
- Observación para el montaje
 
- Para un ángulo de abertura de la puerta de 180° en ensamblajes, se precisa una bisagra para ensamblaje de 180° 
 
- Observación
 
- Ángulo de abertura de la puerta en ubicación independiente de máx. 165° 
 
- Ángulo de abertura de la puerta en ensamblaje máx. 110° 
 
- Adecuado para
 
- Tipo de armario: VX IT
Anchura: = 800 mm
Altura: = 2.000 mm  
- Unidad de embalaje
 
- 1 pza(s). 
 
- Peso neto
 
- 13,4 kg
 
- Peso bruto
 
- 14,4 kg
 
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
 
- 54,9 kg CO2 eq (Cat B) 
 
- Información sobre la clase PCF
 
- Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado 
 
- Código arancelario
 
- 94039910 
 
- EAN
 
- 4028177955110 
 
- ETIM 9
 
- EC000747 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27182204 
 
- Descripción producto
 
- 
VX IT Puerta de chapa ventilada 800x2000, 1 P.