- Artículo No.:
- IT 7100510
- Ventajas
- Elevada protección de acceso
- La puerta dorsal con partición asimétrica garantiza un óptimo acceso para el mantenimiento
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- imprimación por inmersión y texturizado
- Color
- RAL 9005
- Unidad de envase
- Puerta frontal, una pieza, perforada
Puerta dorsal con partición asimétrica, con aireación
Puerta frontal y trasera con empuñadura Confort y cierre pulsador
12 bisagras
- Dimensiones
- Anchura: 596 mm
Altura: 2.236 mm
Profundidad: 35 mm
- Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177998612
- ETIM 9
- EC000747
- Descripción producto
-
Kit de puertas OCP, incluyendo una puerta frontal de una pieza y una puerta dorsal de dos piezas, RAL 9005, para rack OCP ORV3, 44 UA