El producto se dejará de fabricar a partir de: 31-10-2021
- Artículo No.:
- DK 7824207
- Descripción producto
- Para sustituir a las puertas existentes. Con bisagras de 180º y empuñadura giratoria con cierre de seguridad nº 3524 E, intercambiable por empuñadura Confort.
- Material
- Chapa de acero
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 55
- Adecuado para
- Tipo de armario: DK-TS
Anchura: 800 mm
Altura: 2.000 mm - Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 34,485 kg
- Peso bruto
- 36,3 kg
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177233683
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204