Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 30-01-2020
- Artículo No.:
- DK 7824183
- Descripción producto
- Con bisagras de 180º y empuñadura giratoria con cierre de seguridad nº 3524 E, intercambiable por empuñadura Confort. Para una circulación óptima del aire en los racks para redes con gran proporción de componentes activos. Superficie perforada con entrada de aire de > 78%.
- Material
- Chapa de acero
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Adecuado para
- Tipo de armario: DK-TS
Anchura: 600 mm
Altura: 1.800 mm - Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 17,005 kg
- Peso bruto
- 17,9 kg
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177237711
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204