- Referencia:
- DK 7824.201
- Descripción producto
- Superficie perforada con entrada de aire de > 78% para una circulación óptima del aire.
- Material
- Puerta: chapa de acero
Cristal: cristal de seguridad monocapa, 3 mm
- Superficie
- Texturizada
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Puerta transparente, con aireación
Empuñadura Confort para cilindros medios con cierre de seguridad 3524 E.
Bisagras de 180º (4 u.)
Incl. material de fijación
- Observación para el montaje
- En lineas de armarios TS con puertas de chapa de acero solo pueden utilizarse las bisagras de 180° 7824.520.
- Adecuado para
- Tipo de armario: TS
TS IT
SE
Anchura: 600 mm
Altura: 2.000 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 19,38 kg
- Peso bruto
- 20,4 kg
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177236134
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Descripción producto
-
DK PUERTA TRANSPARENTE AIREADA 600x2000 RAL 7035