Puerta de chapa de acero, partida en vertical, con aireación para DK-TS

Artículo No.: DK 7824362

Para sustituir las puertas existentes. El reducido radio de giro de cada puerta permite reducir la distancia entre las filas de armarios.

Artículo No.:
DK 7824362
Descripción producto
Con bisagras de 130º y cierre de barras, incl. empuñadura Confort para cilindro medio con cierre de seguridad nº 3524 E. El reducido radio de viraje de cada puerta permite reducir la distancia entre las filas de armarios. La perforación de la superficie de la puerta en la variante con aireación refuerza adicionalmente la climatización instalada. Superficie perforada con entrada de aire de > 78 %.
Material
Chapa de acero
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 20
Adecuado para
Tipo de armario: DK-TS
Anchura: 600 mm
Altura: 2.200 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
24,7 kg
Peso bruto
25,4 kg
Código arancelario
94039910
EAN
4028177302792
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204