- Referencia:
- DK 7824.280
- Descripción producto
- Con ventana de visualización, cierre de barras de 4 puntos y empuñadura Confort para cilindro medio con cierre de seguridad 3524 E. La ejecución partida permite una ubicación de los armarios optimizada al espacio, con un buen acceso gracias a la escasa distancia entre las diferentes filas de armarios. Máximo ángulo de abertura de la puerta mediante bisagras de 180° integradas.
- Material
- Marco: chapa de acero
Cristal: cristal de seguridad monocapa, 3 mm
- Superficie
- Texturizada
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Observación
- La altura de 2200 mm no puede combinarse con bastidor móvil de 45 UA.
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 55
- Adecuado para
- Tipo de armario: TS 8
Anchura: 800 mm
Altura: 2.000 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 34 kg
- Peso bruto
- 35,4 kg
- EAN
- 4028177570924
- ECLASS 8.0
- 27182204