Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 30-12-2014
Puerta transparente con marco de chapa de acero, partida en vertical para TS 8
Artículo No.: DK 7824282
Para sustituir las puertas existentes. El reducido radio de giro de cada puerta permite reducir la distancia entre las filas de armarios.
- Artículo No.:
- DK 7824282
- Descripción producto
- Con ventana de visualización, cierre de barras de 4 puntos y empuñadura Confort para cilindro medio con cierre de seguridad 3524 E. La ejecución partida permite una ubicación de los armarios optimizada al espacio, con un buen acceso gracias a la escasa distancia entre las diferentes filas de armarios. Máximo ángulo de abertura de la puerta mediante bisagras de 180° integradas.
- Material
- Marco: chapa de acero
Cristal: cristal de seguridad monocapa, 3 mm - Superficie
- Texturizada
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Observación
- La altura de 2200 mm no puede combinarse con bastidor móvil de 45 UA.
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 55
- Adecuado para
- Tipo de armario: TS 8
Anchura: 800 mm
Altura: 2.200 mm - Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 37,6 kg
- Peso bruto
- 37,6 kg
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177570931
- ECLASS 8.0
- 27182204