- Artículo No.:
- DK 7824490
- Descripción producto
- Con bisagras de 180° y cierre de barras, incl. empuñadura Confort con cierre de seguridad nº 3524 E. El reducido radio de viraje de cada puerta permite reducir la distancia entre las filas de armarios.
- Material
- Elementos del marco: aluminio
Cristal: cristal de seguridad monocapa, 5 mm
- Color
- Marco: RAL 7035
Cristales: tintados
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Observación
- Su uso con bastidor móvil no es posible
- Adecuado para
- Tipo de armario: DK-TS
Anchura: 800 mm
Altura: 2.000 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 24,951 kg
- Peso bruto
- 26,264 kg
- Código arancelario
- 76169990
- EAN
- 4028177442467
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Descripción producto
-
DK All-glass door, vertically divided, WxH: 800x2000 mm, 180° hinges, Comfort handle incl. Security lock 3524 E