Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 31-01-2018
Puerta de chapa de acero, partida en vertical, cerrada para DK-TS
Artículo No.: DK 7816360
Para sustituir las puertas existentes. El reducido radio de giro de cada puerta permite reducir la distancia entre las filas de armarios.
- Artículo No.:
- DK 7816360
- Descripción producto
- Con bisagras de 130° y cierre de barras, incl. empuñadura Confort para cilindro medio con cierre de seguridad nº 3524 E. El reducido radio de viraje de cada puerta permite reducir la distancia entre las filas de armarios.
- Material
- Chapa de acero
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Observación referente a la referencia
- Sin marco tubular de la puerta. Marco tubular de la puerta bajo demanda.
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 55
- Adecuado para
- Tipo de armario: DK-TS
Anchura: 600 mm
Altura: 2.000 mm - Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 26,6 kg
- Peso bruto
- 28 kg
- Código arancelario
- 94032080
- EAN
- 4028177330498
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204