Puerta transparente para TS, TS IT, VX SE

Artículo No.: TS 8610625

En lugar de una puerta de chapa de acero o dorsal.

Artículo No.:
TS 8610625
Descripción producto
En lugar de una puerta de chapa de acero o dorsal.
Material
Marco: Perfil de aluminio extrusionado
Cantos: Cinc fundido a presión
Cristal: cristal de seguridad monocapa, 3 mm
Superficie
Texturizada
Color
Marco: RAL 7035
Cantos: RAL 7035
Ventana (sombreado interior): RAL 9005
Unidad de envase
Marco con cristal de seguridad
Cierre de barras con bombín de doble paletón
Bisagras de 180º (4 u.)
Superficie libre
Anchura ventana visualización: 460 mm
Altura ventana visualización: 2.040 mm
Altura ventana visualización
2.040 mm
Observación para el montaje
Se precisan piezas de cierre en montajes en lugar del dorsal
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 55
Adecuado para
Tipo de armario: TS
TS IT
VX SE
Anchura: = 600 mm
Altura: = 2.200 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
15,7 kg
Peso bruto
16,2 kg
Código arancelario
76101000
EAN
4028177693869
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Descripción producto
TS puerta transparente aluminio
Documentos
Instrucciones