- Artículo No.:
- TS 8610685
- Descripción producto
- En lugar de una puerta de chapa de acero o dorsal.
- Material
- Marco: Perfil de aluminio extrusionado
Cantos: Cinc fundido a presión
Cristal: cristal de seguridad monocapa, 3 mm
- Superficie
- Texturizada
- Color
- Marco: RAL 7035
Cantos: RAL 7035
Ventana (sombreado interior): RAL 9005
- Unidad de envase
- Marco con cristal de seguridad
Cierre de barras con bombín de doble paletón
Bisagras de 180º (4 u.)
- Superficie libre
- Anchura ventana visualización: 460 mm
Altura ventana visualización: 1.640 mm
- Altura ventana visualización
- 1.640 mm
- Observación para el montaje
- Se precisan piezas de cierre en montajes en lugar del dorsal
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 55
- Adecuado para
- Tipo de armario: TS
TS IT
VX SE
Anchura: = 600 mm
Altura: = 1.800 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 12,9 kg
- Peso bruto
- 13,4 kg
- Código arancelario
- 76101000
- EAN
- 4028177693821
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Descripción producto
-
TS puerta transparente aluminio