Puerta transparente para TS, TS IT, VX SE

Artículo No.: TS 8610.805

En lugar de una puerta de chapa de acero o dorsal.

Artículo No.:
TS 8610.805
Descripción producto
En lugar de una puerta de chapa de acero o dorsal.
Material
Marco: Perfil de aluminio extrusionado
Cantos: Cinc fundido a presión
Cristal: cristal de seguridad monocapa, 3 mm
Superficie
Texturizada
Color
Marco: RAL 7035
Cantos: RAL 7035
Ventana (sombreado interior): RAL 9005
Unidad de envase
Marco con cristal de seguridad
Cierre de barras con bombín de doble paletón
Bisagras de 180º (4 u.)
Superficie libre
Anchura ventana visualización: 660 mm
Altura ventana visualización: 1.840 mm
Altura ventana visualización
1.840 mm
Observación para el montaje
Se precisan piezas de cierre en montajes en lugar del dorsal
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 55
Adecuado para
Tipo de armario: TS
TS IT
VX SE
Anchura: = 800 mm
Altura: = 2.000 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
16 kg
Peso bruto
17 kg
Código arancelario
94039910
EAN
4028177693852
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Descripción producto
TS-IT Puerta Transparente 800x2000
Documentos
Instrucciones