- Artículo No.:
- VX 8618010
- Descripción producto
- En lugar de una puerta de chapa de acero o dorsal.
- Material
- Marco: Perfil de aluminio extrusionado
Cristal: cristal de seguridad monocapa, 3 mm
- Superficie
- Texturizada
- Color
- Marco: RAL 7035
Ventana (sombreado interior): RAL 9005
- Unidad de envase
- Puerta transparente
Cierre de barras con bombín de doble paletón
Bisagras de 180º (4 u.)
- Código IK
- IK08
- Observación
- En montajes en sustitución del dorsal se precisan las piezas de cierre para marco 8618.110
- Tipo de comunicación según UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 55
- Adecuado para
- Tipo de armario: VX
Anchura: = 800 mm
Altura: = 1.800 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 15,2 kg
- Peso bruto
- 16 kg
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177920972
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Descripción producto
-
Puerta transparente VX para An./Al.: 800x1800 mm