- Artículo No.:
- IT 7030695
- Descripción producto
- Para optimizar el guiado de cables en la parte interior de las puertas del sistema de armarios VX al utilizar una empuñadura CMC III.
- Ventajas
- Posibilidad de cortar la cubierta del canal y el soporte de cables a la longitud deseada
- Funcionamiento
- Al instalar empuñaduras o equipos lectores con cables, estos deben guiarse por la zona interior de la puerta. Los cables son conducidos por el perfil de aluminio de las puertas. Los cables son conducidos por el perfil de aluminio de las puertas.
- Para cerrar el canal simplemente debe insertarse la cubierta sobre el perfil
- Para el guiado de cables en puertas de chapa de acero o con ventilación se pega el soporte de cables en la parte interior de la puerta
- Material
- Plástico
- Color
- Gris luminoso
- Unidad de envase
- Juego de guiado de cables para puertas
Cubierta del canal, 2 m
4 soportes de cables, 0,5 m
Incl. material de fijación
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,202 kg
- Peso bruto
- 0,222 kg
- Código arancelario
- 83024200
- EAN
- 4028177939264
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descripción producto
-
VX Juego de guiado de cables para puertas para VX IT/VX, 2m, 1 P.