Chapa de adaptación CS para CS Toptec

Artículo No.: CS 9828.110

Para alojar ventiladores con filtro en la escotadura para refrigeradores.

Artículo No.:
CS 9828.110
Descripción producto
Para alojar ventiladores con filtro en la escotadura para refrigeradores.
Material
Aluminio
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Chapa de adaptación
Cubierta de diseño
Incl. material de fijación
Dimensiones
Anchura: 467 mm
Altura: 1.042 mm
Profundidad: 50 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
7 kg
Peso bruto
7,6 kg
EAN
4028177963030
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descripción producto
CS Chapa de adaptación para CS TopTec, para ventiladores/refrigeradores
Certificados
EAC
Documentos
Info sheet