- Artículo No.:
- SZ 2424.100
- Descripción producto
- Como protección contra la acumulación de polvo en el canto superior de la puerta y entre la puerta y el perfil horizontal del armario. El listón protector ofrece espacio para la colocación de rotulación o logotipos.
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Incl. cubierta de plástico transparente para tiras de rotulación (alt. 29,5 mm).
- Observación
- También puede utilizarse en combinación con la cubierta para zona de ensamblaje superior
- Dimensiones
- Longitud: 600 mm
- Adecuado para
- Tipo de armario: VX
TS
VX SE
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,459 kg
- Peso bruto
- 0,46 kg
- Código arancelario
- 76169990
- EAN
- 4028177463011
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descripción producto
-
SZ Listón de protección contra el polvo, para VX, TS, VX SE, Long.:600 mm