- Referencia:
- VX 8618.451
- Descripción producto
- Para una configuración individualizada de la puerta.
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Tiras de rotulación
Cubierta de plástico transparente
Incl. material de fijación - Dimensiones
- Anchura: 650 mm
Altura: 29 mm - Adecuado para
- Anchura: = 800 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,38 kg
- Peso bruto
- 0,42 kg
- Código arancelario
- 76169990
- EAN
- 4028177921184
- ETIM 9
- EC001288
- ECLASS 8.0
- 27149129
- Descripción producto
- Listón de rotulación VX para An.: 800 mm
- Documentos
- Info sheet