Tapa, con bisagras arriba para VX

Artículo No.: VX 8620501

Para montaje de elementos de mando e indicación, en combinación con una configuración frontal modular y vigas de protección.

Artículo No.:
VX 8620501
Descripción producto
Para montaje de elementos de mando e indicación, en combinación con una configuración frontal modular y vigas de protección.
Material
Chapa de acero, 2 mm
Superficie
Pintura estructurada
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Tapa
Bisagras
Cierre de aldabilla con bombín de doble paletón de 3 mm
Incl. material de fijación
Dimensiones
Altura: 300 mm
Adecuado para
Anchura: 800 mm
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 54
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
4,92 kg
Peso bruto
5,52 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
21 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
83024200
EAN
4028177922587
ETIM 9
EC002617
ECLASS 8.0
27189260
Descripción producto
VX TAPA C/BISAGRA SUPERIOR, 800x300
Documentos
Info sheet