Cajón para teclado y ratón para VX

Artículo No.: VX 8620521

Para ratón y teclado con una anchura máx. de 500/700 mm. El elevado grado de protección se mantiene incluso con el cajón abierto.

Artículo No.:
VX 8620521
Descripción producto
Para ratón y teclado con una anchura máx. de 500/700 mm. El elevado grado de protección se mantiene incluso con el cajón abierto.
Material
Chapa de acero
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Cajón
Cubierta
Perfil de separación
Incl. material de fijación
Dimensiones
Anchura: 800 mm
Altura: 200 mm
Profundidad: 340 mm
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 54
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
20,94 kg
Peso bruto
21,94 kg
Código arancelario
94039910
EAN
4028177926882
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descripción producto
VX CAJON P/TECLADO 800x200mm
Documentos
Info sheet