Tapa, con bisagras arriba para TS

Referencia: TS 8801.230

Para montaje de elementos de mando e indicación, en combinación con diseño frontal modular o viga de protección TS.

Referencia:
TS 8801.230
Descripción producto
Para montaje de elementos de mando e indicación, en combinación con una configuración frontal modular y vigas de protección TS.
Material
Chapa de acero, 2,0 mm
Superficie
Pintura estructurada
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Incl. bisagras, cierres de aldabilla con bombín de doble paletón y material de fijación.
Observación
No en combinación con el módulo superpuesto para TS
Dimensiones
Anchura: 600 mm
Altura: 300 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
4,03 kg
Peso bruto
4,23 kg
Código arancelario
94039910
EAN
4028177319202
ETIM 9
EC002617
ECLASS 8.0
27189260
Descripción producto
TS TAPA C/BISAGRA SUPERIOR
Documentos
Instrucciones