Tapa, con bisagras arriba para TS

Artículo No.: TS 8801240

Para montaje de elementos de mando e indicación, en combinación con diseño frontal modular o viga de protección TS.

Artículo No.:
TS 8801240
Descripción producto
Para montaje de elementos de mando e indicación, en combinación con una configuración frontal modular y vigas de protección TS.
Material
Chapa de acero, 2,0 mm
Superficie
Pintura estructurada
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Incl. bisagras, cierres de aldabilla con bombín de doble paletón y material de fijación.
Observación
No en combinación con el módulo superpuesto para TS
Dimensiones
Anchura: 800 mm
Altura: 300 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
5,294 kg
Peso bruto
5,573 kg
Código arancelario
94039910
EAN
4028177319219
ETIM 9
EC002617
ECLASS 8.0
27189260
Descripción producto
TS TAPA C/BISAGRA SUPERIOR
Documentos
Instrucciones