Perfil de separación para TS 8

Referencia: TS 8801.630

Como estribo de estanqueidad entre paneles finales, puertas parciales o pantalla, con bisagras en la parte superior.

Referencia:
TS 8801.630
Descripción producto
Como perfil de estanqueidad entre: Pantallas de cierre, puertas parciales, pantalla, con bisagras arriba.
Material
Chapa de acero
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Adecuado para
Tipo de armario: TS 8
Anchura: = 600 mm
Unidad de embalaje
5 pza(s).
Peso neto
2,755 kg
Peso bruto
2,956 kg
Código arancelario
73269098
EAN
4028177232501
ECLASS 8.0
27189261