- Artículo No.:
- TS 8801570
- Ejecución
- con cristal de seguridad monocapa de 3 mm
- Descripción producto
- Adecuado para armarios TS en sustitución de la puerta o el dorsal. Las puertas parciales pueden combinarse entre si. En la parte superior e inferior respectivamente se precisará una placa de cierre. La puerta puede opcionalmente tener bisagras a derecha o izquierda. En puertas sin ventana (alt. 600 – 1000 mm) puede instalarse el marco para monitor SZ 2305.000. Cierre de doble paletón de serie, intercambiable por bombines de cierre, ejecución F y a partir de una altura de 600 mm por la empuñadura Confort.
- Material
- Chapa de acero, 2 mm
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Perfil de separación
Bisagras
Piezas de cierre
Incl. material de fijación
- Dimensiones
- Anchura: 600 mm
Altura: 600 mm
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 54 con armario completo
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 6,08 kg
- Peso bruto
- 6,4 kg
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177253216
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204