Cajón para TS

Referencia: TS 8801.915

Para ratón y teclado con una anchura máx. de 500/700 mm. El elevado grado de protección se mantiene incluso con el cajón abierto.

Referencia:
TS 8801.915
Descripción producto
Para ratón y teclado con una anchura máx. de 500/700 mm. El elevado grado de protección se mantiene incluso con el cajón abierto.
Material
Chapa de acero
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Cajón
Cubierta
Perfil de separación
Material de fijación
Observación para el montaje
Bombín de doble paletón de serie intercambiable por bombines de cierre de 27 mm, ejecución A o maneta de plástico, ejecución B o empuñadura, ejecución B
Dimensiones
Anchura: 800 mm
Altura: 200 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
20,629 kg
Peso bruto
21,715 kg
Código arancelario
94039910
EAN
4028177258907
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descripción producto
TS CAJON P/TECLADO 800X200
Documentos
Info sheet