Laterales para configuración frontal modular para TS 8

Artículo No.: TS 8106.512

Para fijación al perfil vertical del armario en el interior.

Artículo No.:
TS 8106.512
Descripción producto
Para fijación al perfil vertical del armario en el interior. Los soportes de los laterales TS 8106.235 podrían chocar con las fijaciones de las puertas parciales.
Material
Chapa de acero, 1,5 mm
Superficie
imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada
Color
RAL 7035
Unidad de envase
2 laterales
16 soportes con compensación de potencial automático
Observación
¡También puede utilizarse en armarios sin configuración frontal modular!
Adecuado para
Tipo de armario: TS 8
Altura: = 200 mm
Profundidad: = 600 mm
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 55
Unidad de embalaje
2 pza(s).
Peso neto
27,74 kg
Peso bruto
29,2 kg
Código arancelario
94039910
EAN
4028177250536
ECLASS 8.0
27182101