Pantalla para cableado

Artículo No.: SV 9674550

Sistema de cableado para Ri4Power con subdivisión interior.

Artículo No.:
SV 9674550
Descripción producto
Cubierta frontal interior del sistema de barras principal con posibilidad de montaje de un canal para cableado An. x Pr. 40 x 20 mm. Adecuada para aplicación en instalaciones RiPower con placas frontales de 300 mm de altura. El guiado en horizontal de los cables se realiza detrás de las placas frontales.
Material
Chapa de acero
Superficie
Galvanizada
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Observación
Para poder realizar un guiado de los cables en vertical, el ángulo de montaje para separador para compartimentación, así como las barras de conexión del disyuntor permiten el montaje de un canal para cableado mediante escotaduras pretaladradas.
Adecuado para
Anchura: = 400 mm
= 600 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
1,2 kg
Peso bruto
1,279 kg
Código arancelario
73269098
EAN
4028177697300
ETIM 9
EC002617
ECLASS 8.0
27142423
Descripción producto
SV Placa frontal