- Referencia:
- SV 9672.344
- Descripción producto
- Como cierre inferior de la configuración frontal modular si se utilizan puertas parciales. Las placas frontales pueden extraerse desde el exterior, tras extraer los tornillos.
- Material
- Chapa de acero, 2 mm
- Superficie
- Pintura estructurada
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Perfil de separación
Incl. material de fijación
- Height front panel bottom
- 300 mm
- Adecuado para
- Anchura: = 400 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 2,797 kg
- Peso bruto
- 2,997 kg
- Código arancelario
- 83024200
- EAN
- 4028177697522
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Descripción producto
-
SV Placa frontal IP 54 abajo