Placas frontales IP 54, abajo para TS

Artículo No.: SV 9672346

Como cierre inferior si se utilizan puertas parciales.

Artículo No.:
SV 9672346
Descripción producto
Como cierre inferior de la configuración frontal modular si se utilizan puertas parciales. Las placas frontales pueden extraerse desde el exterior, tras extraer los tornillos.
Material
Chapa de acero, 2 mm
Superficie
Pintura estructurada
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Perfil de separación
Incl. material de fijación
Height front panel bottom
300 mm
Adecuado para
Anchura: = 600 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
4,02 kg
Peso bruto
4,22 kg
Código arancelario
83024200
EAN
4028177697539
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27142423
Descripción producto
SV Placa frontal IP 54 abajo
Documentos
Instrucciones