Ventanas para AE

Artículo No.: FT 2731000

Para montaje en AE en lugar de una puerta, o para montaje en superficies suficientemente grandes.

Artículo No.:
FT 2731000
Descripción producto
Para montaje en AE en lugar de montar en puertas y superficies
Material
Marco: Aluminio, anodizado natural
Cristal: cristal acrílico
Unidad de envase
Incl. maneta plástica con bombín de seguridad nº 3524 E
Grado de protección IP según EN 60 529
IP 54
Adecuado para
Tipo de armario: AE
Anchura: = 600 mm
Altura: = 600 mm
Dimensiones
Anchura: 597 mm
Altura: 597 mm
Profundidad: 34 mm
Superficie libre
Anchura ventana visualización: 537 mm
Altura ventana visualización: 537 mm
Prof. montaje para componentes (máx.)
30 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
3,236 kg
Peso bruto
3,436 kg
Código arancelario
76101000
EAN
4028177031753
ETIM 9
EC000747
ETIM 8
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Descripción producto
FT VENTANA ALUMINIO 34MM, AE1060/1360
Documentos
Instrucciones