Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 30-01-2020
- Artículo No.:
- FT 2734000
- Descripción producto
- Para montaje en AE en lugar de montar en puertas y superficies
- Material
- Marco: Aluminio, anodizado natural
Cristal: cristal acrílico - Unidad de envase
- Incl. maneta plástica con bombín de seguridad nº 3524 E
- Grado de protección IP según EN 60 529
- IP 54
- Adecuado para
- Tipo de armario: AE
- Dimensiones
- Anchura: 597 mm
Altura: 197 mm
Profundidad: 34 mm - Superficie libre
- Anchura ventana visualización: 537 mm
Altura ventana visualización: 137 mm - Prof. montaje para componentes (máx.)
- 30 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 1,887 kg
- Peso bruto
- 2,087 kg
- Código arancelario
- 76101000
- EAN
- 4028177031814
- ETIM 9
- EC000747
- ETIM 8
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Descripción producto
- FT VENTANA ALUMINIO 597X197X34MM
- Documentos
- Instrucciones