- Artículo No.:
 
- FT 2760000
 
- Descripción producto
 
- Para montaje en AE en lugar de montar en puertas y superficies 
 
- Material
 
- Marco: Aluminio, anodizado natural
Cristal: cristal acrílico  
- Unidad de envase
 
- Incl. maneta plástica con bombín de seguridad nº 3524 E 
 
- Grado de protección IP según EN 60 529
 
- IP 54 
 
- Adecuado para
 
- Tipo de armario: AE
Anchura: = 600 mm
Altura: = 380 mm  
- Dimensiones
 
- Anchura: 597 mm
Altura: 377 mm
Profundidad: 60 mm  
- Superficie libre
 
- Anchura ventana visualización: 537 mm
Altura ventana visualización: 317 mm  
- Prof. montaje para componentes (máx.)
 
- 56 mm 
 
- Unidad de embalaje
 
- 1 pza(s). 
 
- Peso neto
 
- 3,045 kg
 
- Peso bruto
 
- 3,245 kg
 
- Código arancelario
 
- 76101000 
 
- EAN
 
- 4028177032026 
 
- ETIM 9
 
- EC000747 
 
- ETIM 8
 
- EC000747 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27182204 
 
- Descripción producto
 
- 
FT VENTANA ALUMINIO 60MM, AE1039/1339